Varuosa, ETS 175L, Täituri komplekt
034G3645
Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: ETS 175L, Tüübinimetus: Täituri komplekt, Täiturmootor
034G3645
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriühendus | M12 |
| Heakskiit | UL tunnustatudCECMIMCRNEACUKCA |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | Spare part actuator kit ETS 175L S OF |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| SCIPi kausta tootenimi | ETS 250-800/KVS 42 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 37.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 536 psig |
| Toote nimetus | Täiturmootor |
| Toote tüüp | Varuosa |
| Tootekommentaaridele kasutamiseks | Oil free |
| Tootele kasutamiseks | ETS 175L |
| Tooterühm | Elektrilise ventiili varuosad |
| Tüübinimetus | Täituri komplekt |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Vooluhulga karakteristik | S-shape |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.74 Kilogram |
| Netokaal | 0.74 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162506868 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |