Danfoss logo
ETS 175L and ETS 250L spare parts

Varuosa, ETS 250L, Täituri komplekt

034G3615

Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: ETS 250L, Tüübinimetus: Täituri komplekt, Täiturmootor

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElektriühendusM12
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitUL tunnustatudCECMIMCRNEACUKCA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 250L S
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrc81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiETS 250-800/KVS 42
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]37.0 bar
Suurim töörõhk [psig]536 psig
Toote nimetusTäiturmootor
Toote tüüpVaruosa
Tootele kasutamiseksETS 250L
TooterühmElektrilise ventiili varuosad
TüübinimetusTäituri komplekt
UL-klassifikatsioonYes
Vooluhulga karakteristikS-shape

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.077 Kilogram
Netokaal0.752 Kilogram
Volume6.248 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162288771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm