Danfoss logo
M12 straight cable

Elektrilise ventiili lisavarustus, Kaabel

034G2331

Tootekommentaaridele kasutamiseks: Otsesuunaline liitmik, Tüübinimetus: Kaabel, Kaabli pikkus [m]: 2, Tootele kasutamiseks: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 20

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ElektriühendusM12
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCERoHSUKCA
Hiina RoHS-i vastavusYes
Identne toode034G2202
Kaabli isolatsioonimaterjalCPE
Kaabli pikkus [ft]6.6 ft
Kaabli pikkus [m]2.000 m
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Material DescriptionKaabel 4x0,5x2000 w. M12 female CPE
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusKaabel
Toote tüüpLisavarustus
Tootekommentaaridele kasutamiseksOtsesuunaline liitmik
Tootele kasutamiseksETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Töötemperatuur [°C] [Max]80 °C
Töötemperatuur [°C] [Min]-40 °C
Töötemperatuur [°F] [Max]176 °F
Töötemperatuur [°F] [min]-40 °F
TooterühmElektrilise ventiili lisavarustus
TüübinimetusKaabel

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.126 Kilogram
Netokaal0.126 Kilogram
Volume1.012 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428826341
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm