Elektrilise ventiili lisavarustus, Kaabel
034G2201
Tootekommentaaridele kasutamiseks: Otsesuunaline liitmik, Tüübinimetus: Kaabel, Kaabli pikkus [m]: 2, Tootele kasutamiseks: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 20
034G2201
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektriühendus | M12 |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CERoHSUKCA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Identne toode | 034G2330 |
| Kaabli isolatsioonimaterjal | PVC |
| Kaabli pikkus [ft] | 6.6 ft |
| Kaabli pikkus [m] | 2.000 m |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Material Description | Accessory cable M12/s 2m M/20 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Kaabel |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tootekommentaaridele kasutamiseks | Otsesuunaline liitmik |
| Tootele kasutamiseks | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
| Töötemperatuur [°C] [Max] | 80 °C |
| Töötemperatuur [°C] [Min] | -50 °C |
| Töötemperatuur [°F] [Max] | 176 °F |
| Töötemperatuur [°F] [min] | -58 °F |
| Tooterühm | Elektrilise ventiili lisavarustus |
| Tüübinimetus | Kaabel |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.092 Kilogram |
| Netokaal | 0.091 Kilogram |
| Volume | 0.286 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428826402 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |