Varuosa, KVS; ETS, Täitur AST-G
034G2088
Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: KVS; ETS, Tüübinimetus: Täitur AST-G, Täiturmootor
034G2088
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektriühendus | M12 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | EAC |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 3 tükki |
| Material Description | Spare part actuator AST-G |
| Pakendi formaat | Multipakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Täiturmootor |
| Toote tüüp | Varuosa |
| Tootekommentaaridele kasutamiseks | Lühike spindel, CO2-ga täidetudAST-G motor |
| Tootele kasutamiseks | ETSKVS |
| Tooterühm | Elektrilise ventiili varuosad |
| Tüübinimetus | Täitur AST-G |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.735 Kilogram |
| Netokaal | 0.666 Kilogram |
| Volume | 1.651 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428826525 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |