Varuosa, ICFE 20, Hoolduskomplekt
032F8035
Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: ICFE 20, Tüübinimetus: Hoolduskomplekt
032F8035
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 160 tükki |
| Material Description | Diaphragm assembly / ICFE 20 |
| MaxOPD[bar] 12 W AC | 21 bar |
| MaxOPD[bar] 20 W DC | 16 bar |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Suund | Puudub |
| Suurim töörõhk [bar] | 52.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 754 psig |
| Toote nimetus | Remondikomplekt |
| Toote tüüp | Varuosa |
| Tootele kasutamiseks | ICFE 20 |
| Tooterühm | ICF spare parts |
| Tüübinimetus | Hoolduskomplekt |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 20 Gram |
| Netokaal | 16 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.129 Liter |
| EAN/UPC | 5715162162316 |