Danfoss logo
Spare part - Packing

Varuosa, ICFE 20, Hoolduskomplekt

032F8031

Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: ICFE 20, Tüübinimetus: Hoolduskomplekt

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile160 tükki
Material DescriptionArmature tube ass'y / ICFE 20
MaxOPD[bar] 12 W AC21 bar
MaxOPD[bar] 20 W DC16 bar
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineIndustrial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
SuundPuudub
Suurim töörõhk [bar]52.0 bar
Suurim töörõhk [psig]754 psig
Toote nimetusRemondikomplekt
Toote tüüpVaruosa
Tootele kasutamiseksICFE 20
TooterühmICF spare parts
TüübinimetusHoolduskomplekt

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal69 Gram
Netokaal63.95 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.129 Liter
EAN/UPC5702428540025