Danfoss logo
Varuosa, ICFE 20, Hoolduskomplekt-product-details

Varuosa, ICFE 20, Hoolduskomplekt

032F8027

Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: ICFE 20, Tüübinimetus: Hoolduskomplekt
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Ventiilide varuosad ja tarvikud, Ventiilijaamade komponendid

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile30 tükki
Material DescriptionICFE 20L Solenoid module, spare part
MaxOPD[bar] 12 W AC21 bar
MaxOPD[bar] 20 W DC16 bar
Pakendi formaatMultipakend
Product lineIndustrial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
SuundPuudub
Suurim töörõhk [bar]52.0 bar
Suurim töörõhk [psig]754 psig
Toote nimetusRemondikomplekt
Toote tüüpVaruosa
Tootele kasutamiseksICFE 20
TooterühmICF spare parts
TüübinimetusHoolduskomplekt

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.134 Kilogram
Netokaal0.04 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.334 Liter
EAN/UPC5715162848548