Danfoss logo
Varuosa, EVRB, Hoolduskomplekt-product-details

Varuosa, EVRB, Hoolduskomplekt

032F5286

Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: EVRB, Tüübinimetus: Hoolduskomplekt

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonNO
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Material DescriptionSPARE PART KIT
MaxOPD[bar] 10 W AC21 bar
MaxOPD[bar] 20 W DC21 bar
Pakendi formaatMultipakend
Iseloomulik
Väärtus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
SuundPuudub
Suurim töörõhk [bar]28.0 bar
Suurim töörõhk [psig]400 psig
Toote nimetusRemondikomplekt
Toote tüüpVaruosa
Tootele kasutamiseksEVRB
TooterühmSpare parts, discont. products
TüübinimetusHoolduskomplekt

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.123 Kilogram
Netokaal0.115 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.134 Liter
EAN/UPC5702422146797