Danfoss logo
Varuosa, EVRF, Hoolduskomplekt-product-details

Varuosa, EVRF, Hoolduskomplekt

032F0261

Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: EVRF, Tüübinimetus: Hoolduskomplekt

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Material DescriptionSPARE PART KIT
MaxOPD[bar] 10 W AC6 bar
MaxOPD[bar] 20 W DC6 bar
Pakendi formaatMultipakend
Product lineIndustrial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
SuundKolmesuunaline
Suurim töörõhk [bar]28.0 bar
Suurim töörõhk [psig]400 psig
Toote nimetusRemondikomplekt
Toote tüüpVaruosa
Tootekommentaaridele kasutamiseks3 ways
Tootele kasutamiseksEVRF
TooterühmSolenoidventiilide varuosad
TüübinimetusHoolduskomplekt

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.129 Kilogram
Netokaal0.121 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.134 Liter
EAN/UPC5702422114543