Danfoss logo
Flange set

Äärik, 65 mm, Põkk-keevitus

027N3065

Ühendusstandard: DIN 2526, Materjali spets.: Teras, Tootele kasutamiseks: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ääriku ehitusTihendisüvend
Ääriku versioon9.0 B
Ääriku vormÜmar
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionFlanges DN65
Materjali spets.Teras
Osad on komplektis2 äärikut
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusFlange set
Toote tüüpÄärik
Tootele kasutamiseksEVSI 65WVS 65WVTS 65
TooterühmFlanges
Ühenduse suurus [in]2 1/2 in
Ühenduse suurus [mm]65 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardDIN 2526

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal6.228 Kilogram
Netokaal6.038 Kilogram
Volume6.248 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422021155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm