Danfoss logo
Flange set 2 in. for WVTS 50

Äärik, 50 mm, Põkk-keevitus

027N3050

Ühendusstandard: DIN 2526, Materjali spets.: Teras, Tootele kasutamiseks: WVTS 50; WVS 50

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ääriku ehitusTihendisüvend
Ääriku versioon9.0 A
Ääriku vormÜmar
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)284
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Height (EF000040)110
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionFlanges DN50
Materjali spets.Teras
Osad on komplektis2 äärikut
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Spare part (EF013237)TRUE
Toote nimetusFlange set
Toote tüüpÄärik
Tootele kasutamiseksWVS 50WVTS 50
TooterühmFlanges
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Ühenduse suurus [in]2 in
Ühenduse suurus [mm]50 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardDIN 2526
Width (EF000008)200

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal5.204 Kilogram
Netokaal4.979 Kilogram
Volume6.248 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422020608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm