Äärik, 100 mm, Põkk-keevitus
027N3042
Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Materjali spets.: Teras, Tootele kasutamiseks: PML 80; PM 80; PMLX 80
027N3042
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ääriku ehitus | Keel |
| Ääriku versioon | 14.0 A |
| Ääriku vorm | Ümar |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | Welding Flange set 4 in |
| Materjali spets. | Teras |
| Osad on komplektis | 2 äärikut |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Toote nimetus | Flange set |
| Toote tüüp | Äärik |
| Tootele kasutamiseks | PM 80PML 80PMLX 80 |
| Tooterühm | Flanges |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ühenduse suurus [in] | 4 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 100 mm |
| Ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Ühendusstandard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 14.264 Kilogram |
| Netokaal | 14.18 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 22.493 Liter |
| EAN/UPC | 5702428196741 |