Äärik, 75 mm, Põkk-keevitus
027N3041
Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Materjali spets.: Teras, Tootele kasutamiseks: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027N3041
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ääriku ehitus | Keel |
| Ääriku versioon | 13.0 |
| Ääriku vorm | Ruut |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 190 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Height (EF000040) | 127 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | Flange set ANSI 36 3 in Butt Weld |
| Materjali spets. | Teras |
| Osad on komplektis | 2 äärikut |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Toote nimetus | Flange set |
| Toote tüüp | Äärik |
| Tootele kasutamiseks | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Tooterühm | Flanges |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ühenduse suurus [in] | 3 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 75 mm |
| Ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Ühendusstandard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Width (EF000008) | 136 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 3.74 Kilogram |
| Netokaal | 3.638 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196758 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |