Äärik, 50 mm, Põkk-keevitus
027N3037
Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Materjali spets.: Teras, Tootele kasutamiseks: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Ventiilide varuosad ja tarvikud, Äärik
027N3037
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ääriku ehitus | Keel |
| Ääriku versioon | 11.0 |
| Ääriku vorm | Ruut |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Material Description | Flange set ANSI 36 2 in Butt weld |
| Materjali spets. | Teras |
| Osad on komplektis | 2 äärikut |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Flange set |
| Toote tüüp | Äärik |
| Tootele kasutamiseks | PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Tooterühm | Flanges |
| Ühenduse suurus [in] | 2 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 50 mm |
| Ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Ühendusstandard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.128 Kilogram |
| Netokaal | 2.092 Kilogram |
| Volume | 1.124 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196796 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |