Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Äärik, 50 mm, Põkk-keevitus

027N2550

Ühendusstandard: EN 10220, Materjali spets.: Teras, Tootele kasutamiseks: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ääriku ehitusKeel
Ääriku versioon12.0
Ääriku vormRuut
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile4 tükki
Material DescriptionÄärikupaar 2" keevitatav
Materjali spets.Teras
Osad on komplektis2 äärikut
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusFlange set
Toote tüüpÄärik
Tootele kasutamiseksPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
TooterühmFlanges
Ühenduse suurus [in]2 in
Ühenduse suurus [mm]50 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardEN 10220

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.003 Kilogram
Netokaal2.943 Kilogram
Volume2.236 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422002604
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm