Danfoss logo
Flange set_027N2005

Äärik, 50 mm, Teleskoopkeevitus

027N2005

Ühendusstandard: ASME B 16.11, Materjali spets.: Teras, Tootele kasutamiseks: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ääriku ehitusKeel
Ääriku versioon12.0
Ääriku vormRuut
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile4 tükki
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Materjali spets.Teras
Osad on komplektis2 äärikut
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusFlange set
Toote tüüpÄärik
Tootele kasutamiseksPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
TooterühmFlanges
Ühenduse suurus [in]2 in
Ühenduse suurus [mm]50 mm
Ühenduse tüüpTeleskoopkeevitus
ÜhendusstandardASME B 16.11

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.547 Kilogram
Netokaal2.642 Kilogram
Volume2.107 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428197021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm