Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Äärik, 25 mm, Põkk-keevitus

027N1225

Ühendusstandard: EN 10220, Materjali spets.: Teras, Tootele kasutamiseks: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ääriku ehitusKeel
Ääriku versioon3.0
Ääriku vormOvaalne
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Material DescriptionÄärikupaar 1" keevitatav
Materjali spets.Teras
Osad on komplektis2 äärikut
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusFlange set
Toote tüüpÄärik
Tootele kasutamiseksEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
TooterühmFlanges
Ühenduse suurus [in]1 in
Ühenduse suurus [mm]25 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardEN 10220

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.938 Kilogram
Netokaal0.888 Kilogram
Volume0.836 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422045434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm