Danfoss logo
Flange set_027N1051

Äärik, 50 mm, Põkk-keevitus

027N1051

Ühendusstandard: EN 10220, Materjali spets.: Teras, Tootele kasutamiseks: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ääriku ehitusKeel
Ääriku versioon6.0
Ääriku vormRuut
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile4 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Material DescriptionWelding Flange set
Materjali spets.Teras
Osad on komplektis2 äärikut
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusFlange set
Toote tüüpÄärik
Tootele kasutamiseksNRVA 40 - 50NRVA 40-50
TooterühmFlanges
Ühenduse suurus [in]2 in
Ühenduse suurus [mm]50 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardEN 10220

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.782 Kilogram
Netokaal2.78 Kilogram
Volume2.738 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422112297
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm