Äärik, 40 mm, Põkk-keevitus
027N1040
Ühendusstandard: EN 10220, Materjali spets.: Teras, Tootele kasutamiseks: PHTQ 200 - 300; PHT 200 - 300; EVSA 50
027N1040
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ääriku ehitus | Keel |
| Ääriku versioon | 7.0 |
| Ääriku vorm | Ruut |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 4 tükki |
| Material Description | PHT 300 äärikud |
| Materjali spets. | Teras |
| Osad on komplektis | 2 äärikut |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Flange set |
| Toote tüüp | Äärik |
| Tootele kasutamiseks | EVSA 50PHT 200 - 300PHTQ 200 - 300 |
| Tooterühm | Flanges |
| Ühenduse suurus [in] | 1 1/2 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 40 mm |
| Ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Ühendusstandard | EN 10220 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.86 Kilogram |
| Netokaal | 2.834 Kilogram |
| Volume | 2.81 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422040323 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |