Äärik, 32 mm, Põkk-keevitus
027N1032
Ühendusstandard: EN 10220, Materjali spets.: Teras, Tootele kasutamiseks: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125
027N1032
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ääriku ehitus | Keel |
| Ääriku versioon | 5.0 |
| Ääriku vorm | Ruut |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Material Description | PHT 125 äärikud |
| Materjali spets. | Teras |
| Osad on komplektis | 2 äärikut |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Flange set |
| Toote tüüp | Äärik |
| Tootele kasutamiseks | 38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125 |
| Tooterühm | Flanges |
| Ühenduse suurus [in] | 1 1/4 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 32 mm |
| Ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Ühendusstandard | EN 10220 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.52 Kilogram |
| Netokaal | 1.481 Kilogram |
| Volume | 0.921 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422025887 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |