Danfoss logo
Äärik, 350 mm, Põkk-keevitus-product-details

Äärik, 350 mm, Põkk-keevitus

027N1024

Ühendusstandard: EN10220, Materjali spets.: Teras

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ääriku ehitusKeel
Ääriku vormÜmar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionFlanges DN350
Materjali spets.Teras
Osad on komplektis2 äärikutTihendidBoltNiuts 8.8
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineIndustrial Refrigeration
Sealing face standardDIN 2512
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusFlange set
Toote tüüpÄärik
Tootele kasutamiseksAKE+
TooterühmFlanges
Ühenduse suurus [in]14 in
Ühenduse suurus [mm]350 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardEN10220

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal132 Kilogram
Netokaal117 Kilogram
Volume240 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255201083
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm