Danfoss logo
Äärik, 200 mm, Põkk-keevitus-product-details

Äärik, 200 mm, Põkk-keevitus

027N1021

Ühendusstandard: EN10220, Materjali spets.: Teras

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ääriku ehitusKeel
Ääriku vormÜmar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionFlanges DN200
Materjali spets.Teras
Osad on komplektis2 äärikutTihendidBoltNuts 8.8
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineIndustrial Refrigeration
Sealing face standardDIN 2512
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusFlange set
Toote tüüpÄärik
Tootele kasutamiseksAKE+
TooterühmFlanges
Ühenduse suurus [in]8 in
Ühenduse suurus [mm]200 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardEN10220

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal56 Kilogram
Netokaal41 Kilogram
Volume240 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255201052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm