Äärik, 150 mm, Põkk-keevitus
027N1020
Ühendusstandard: EN10220, Materjali spets.: Teras
027N1020
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ääriku ehitus | Keel |
| Ääriku vorm | Ümar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | Flanges DN150 |
| Materjali spets. | Teras |
| Osad on komplektis | 2 äärikutTihendidBoltNuts 8.8 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sealing face standard | DIN 2512 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Flange set |
| Toote tüüp | Äärik |
| Tootele kasutamiseks | AKE+ |
| Tooterühm | Flanges |
| Ühenduse suurus [in] | 6 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 150 mm |
| Ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Ühendusstandard | EN10220 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 44 Kilogram |
| Netokaal | 28.27 Kilogram |
| Volume | 240 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255201045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |