Danfoss logo
Flange set_027L2676

Äärik, 76 mm, Joodetavad

027L2676

Ühendusstandard: EN 1254, Materjali spets.: Teras, Tootele kasutamiseks: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ääriku ehitusKeel
Ääriku versioon13.0
Ääriku vormRuut
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionÄärikupaar 76mm joodetav
Materjali spets.Teras
Osad on komplektis2 äärikut
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nrdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusFlange set
Toote tüüpÄärik
Tootele kasutamiseksPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
TooterühmFlanges
Ühenduse suurus [in]3 in
Ühenduse suurus [mm]76 mm
Ühenduse tüüpJoodetavad
ÜhendusstandardEN 1254

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.33 Kilogram
Netokaal3.115 Kilogram
Volume6.248 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422019756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm