Äärik, 68 mm, Joodetavad
027L2666
Ühendusstandard: ASME B 16.22, Materjali spets.: Teras, Tootele kasutamiseks: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027L2666
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ääriku ehitus | Keel |
| Ääriku versioon | 13.0 |
| Ääriku vorm | Ruut |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 4 tükki |
| Material Description | SOLDER FLANGE SET |
| Materjali spets. | Teras |
| Osad on komplektis | 2 äärikut |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Flange set |
| Toote tüüp | Äärik |
| Tootele kasutamiseks | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Tooterühm | Flanges |
| Ühenduse suurus [in] | 2 5/8 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 68 mm |
| Ühenduse tüüp | Joodetavad |
| Ühendusstandard | ASME B 16.22 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 3.552 Kilogram |
| Netokaal | 3.393 Kilogram |
| Volume | 1.794 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030263 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |