Äärik, 54 mm, Joodetavad
027L2554
Ühendusstandard: ASME B 16.22; EN 1254, Materjali spets.: Teras, Tootele kasutamiseks: NRVA 40-50; PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
027L2554
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ääriku ehitus | Keel |
| Ääriku versioon | 12.06.0 |
| Ääriku vorm | Ruut |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 4 tükki |
| Külmutusagensid | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Material Description | ÄÄRIK 54 MM, joodetav |
| Materjali spets. | Teras |
| Osad on komplektis | 2 äärikut |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Flange set |
| Toote tüüp | Äärik |
| Tootele kasutamiseks | NRVA 40 - 50NRVA 40-50PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| Tooterühm | Flanges |
| Ühenduse suurus [in] | 2 1/8 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 54 mm |
| Ühenduse tüüp | Joodetavad |
| Ühendusstandard | ASME B 16.22EN 1254 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 3.004 Kilogram |
| Netokaal | 2.936 Kilogram |
| Volume | 2.236 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422051633 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |