Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Äärik, 41 mm, Joodetavad

027L2441

Ühendusstandard: ASME B 16.22, Materjali spets.: Teras, Tootele kasutamiseks: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ääriku ehitusKeel
Ääriku versioon11.0
Ääriku vormRuut
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Material DescriptionSOLDER FLANGES 1 5/8''
Materjali spets.Teras
Osad on komplektis2 äärikut
Pakendi formaatMultipakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nrdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusFlange set
Toote tüüpÄärik
Tootele kasutamiseksPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
TooterühmFlanges
Ühenduse suurus [in]1 5/8 in
Ühenduse suurus [mm]41 mm
Ühenduse tüüpJoodetavad
ÜhendusstandardASME B 16.22

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.206 Kilogram
Netokaal2.129 Kilogram
Volume0.921 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422023814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm