Danfoss logo
Flange set_027L2335

Äärik, 35 mm, Joodetavad

027L2335

Ühendusstandard: ASME B 16.22; EN 1254, Materjali spets.: Teras, Tootele kasutamiseks: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PML 32

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ääriku ehitusKeel
Ääriku versioon10.04.0
Ääriku vormRuut
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Material DescriptionLODDEFLANGESÆT
Materjali spets.Teras
Osad on komplektis2 äärikut
Pakendi formaatMultipakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nrdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusFlange set
Toote tüüpÄärik
Tootele kasutamiseksPM 32PMFL 125PML 32PMLX 32
TooterühmFlanges
Ühenduse suurus [in]1 3/8 in
Ühenduse suurus [mm]35 mm
Ühenduse tüüpJoodetavad
ÜhendusstandardASME B 16.22EN 1254

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.676 Kilogram
Netokaal1.602 Kilogram
Volume0.897 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422032878
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm