Danfoss logo
Flange set_027L1229

Äärik, 28 mm, Joodetavad

027L1229

Ühendusstandard: ASME B 16.22, Materjali spets.: Messing, Tootele kasutamiseks: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ääriku ehitusKeel
Ääriku versioon3.0
Ääriku vormOvaalne
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Material DescriptionSolder flange set
Materjali spets.Messing
Osad on komplektis2 äärikut
Pakendi formaatMultipakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nrdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusFlange set
Toote tüüpÄärik
Tootele kasutamiseksEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
TooterühmFlanges
Ühenduse suurus [in]1 1/8 in
Ühenduse suurus [mm]28 mm
Ühenduse tüüpJoodetavad
ÜhendusstandardASME B 16.22

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.93 Kilogram
Netokaal0.888 Kilogram
Volume0.854 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422025627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm