Danfoss logo
Flange set_027L1223

Äärik, 22 mm, Joodetavad

027L1223

Ühendusstandard: ASME B 16.22, Materjali spets.: Messing, Tootele kasutamiseks: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ääriku ehitusKeel
Ääriku versioon3.0
Ääriku vormOvaalne
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Material DescriptionFlange set 7/8 in Soldering
Materjali spets.Messing
Osad on komplektis2 äärikut
Pakendi formaatMultipakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nrdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusFlange set
Toote tüüpÄärik
Tootele kasutamiseksEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
TooterühmFlanges
Ühenduse suurus [in]7/8 in
Ühenduse suurus [mm]22 mm
Ühenduse tüüpJoodetavad
ÜhendusstandardASME B 16.22

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.001 Kilogram
Netokaal0.928 Kilogram
Volume0.865 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422047360
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm