Danfoss logo
Flange set_027L1117

Äärik, 16 mm, Joodetavad

027L1117

Ühendusstandard: ASME B 16.22, Materjali spets.: Messing, Tootele kasutamiseks: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ääriku ehitusKeel
Ääriku versioon1.3
Ääriku vormOvaalne
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kogus vastavalt pakendi formaadile32 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Material DescriptionÄärikupaar 5/8" joodetav
Materjali spets.Messing
Osad on komplektis2 äärikut
Pakendi formaatMultipakend
Product lineIndustrial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusFlange set
Toote tüüpÄärik
Tootele kasutamiseksCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMMCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
TooterühmFlanges
Ühenduse suurus [in]5/8 in
Ühenduse suurus [mm]16 mm
Ühenduse tüüpJoodetavad
ÜhendusstandardASME B 16.22

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.558 Kilogram
Netokaal0.188 Kilogram
Volume0.319 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422044567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm