Danfoss logo
Flange version 4, 5 and 6 - Set - Square - Tongue - Steel

Äärik, Põkk-keevitus

027L1051

Ühendusstandard: EN 10220, Materjali spets.: Teras, Tootele kasutamiseks: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ääriku ehitusKeel
Ääriku versioon5.0
Ääriku vormRuut
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Material DescriptionFlange set 41.28 mm Butt Weld
Materjali spets.Teras
Osad on komplektis2 äärikut
Pakendi formaatMultipakend
Product lineIndustrial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusFlange set
Toote tüüpÄärik
Tootele kasutamiseks38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125
TooterühmFlanges
Ühenduse suurus [in]1 5/8 in
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardEN 10220

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.515 Kilogram
Netokaal1.416 Kilogram
Volume0.921 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422115984
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm