Äärik, Joodetavad
027L1029
Ühendusstandard: ASME B 16.22, Materjali spets.: Messing, Tootele kasutamiseks: PHT 85; PHTQ 85
027L1029
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ääriku ehitus | Keel |
| Ääriku versioon | 2.2 |
| Ääriku vorm | Ovaalne |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
| Material Description | ÄÄRIKUD PHT 85 |
| Materjali spets. | Messing |
| Osad on komplektis | 2 äärikut |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Flange set |
| Toote tüüp | Äärik |
| Tootele kasutamiseks | PHT 85PHTQ 85 |
| Tooterühm | Flanges |
| Ühenduse suurus [in] | 1 1/8 in |
| Ühenduse tüüp | Joodetavad |
| Ühendusstandard | ASME B 16.22 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.92 Kilogram |
| Netokaal | 0.884 Kilogram |
| Volume | 0.854 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422023845 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |