Danfoss logo
CCM, dimensions

Elektriline reguleerventiil, CCM Actuator

027H7184

Külmutusagensid: R744; R134a, Suurim töörõhk [bar]: 90, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif-rõhu seadevahemik [bar]50.00 bar
Dif-rõhu seadevahemik [psi]725.0 psi
Diferentsiaalrõhk [psi]725.000 psi
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitLLC CDC TYSK
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR134aR744
Material DescriptionActuator CCM Electric reg. valve
MaxOPD [bar]50.0 bar
MaxOPD [psig]725 psig
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nra469fb9a-68df-4b01-a055-18fc3620c8b4
SCIPi kausta tootenimiActuator CCM Electric reg. valve
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]90.0 bar
Suurim töörõhk [psig]1305 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]40 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]104 °F
Toote kirjeldusTäiturmootor
Toote nimetusElektriline reguleerventiil
Toote tüüpCCM Actuator
Tootele kasutamiseksCCM 10CCM 20CCM 30CCM 40
TooterühmRõhu ja temp. regul. ventiilid

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.288 Kilogram
Netokaal0.929 Kilogram
Volume6.248 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428398879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm