Funktsioonimoodul, ICS 65-40
027H6212
Funktsioonimoodul, Cv väärtus [gal/min]: 31, Kv väärtus [m³/h]: 27, Tootele kasutamiseks: ICF 65-3; ICV 65
027H6212
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv väärtus [gal/min] | 31.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | ICS / ICSH spare parts |
| Kaubamärk | ICV Flexline |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Kv väärtus [m³/h] | 27.000 m³/h |
| Märkused | FUNCTION MODULE INSTALLED |
| Material Description | ICS 65 funktsiooni moodul |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Osad on komplektis | TihendO-rings |
| Osade programmi nimi | ICS |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote kirjeldus | Funktsioonimoodul |
| Toote nimetus | Funktsioonimoodul |
| Toote tüüp | ICS 65-40 |
| Tootele kasutamiseks | ICF 65-3ICV 65 |
| Tooterühm | Rõhu ja temp. regul. ventiilid |
| Tootetarvikud | ICS / ICSH accessories |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.932 Kilogram |
| Netokaal | 2.461 Kilogram |
| Volume | 5.187 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428929011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |