Varuosa, ICF 50-65, Sulatuse DIN keevisliitmik
027H5544
Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: ICF 50-65, Tüübinimetus: Sulatuse DIN keevisliitmik
027H5544
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
| Material Description | Defrost DIN welding connection |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Toote nimetus | Welding connector |
| Toote tüüp | Varuosa |
| Tootekommentaaridele kasutamiseks | Sulatuspoole avad DN 25 |
| Tootele kasutamiseks | ICF 50-65 |
| Tooterühm | ICF spare parts |
| Tüübinimetus | Sulatuse DIN keevisliitmik |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ühenduse märkmed | DIN |
| Ühenduse suurus [in] | 1" |
| Ühenduse suurus [mm] | 25 mm |
| Ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Ühendusstandard | EN 10220 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.789 Kilogram |
| Netokaal | 0.007 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.813 Liter |
| EAN/UPC | 5702428932738 |