ICAD accessories, ICAD-B Cable set 15m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B
027H0467
Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1
027H0467
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kaabli pikkus [m] | 15.000 m |
| Kaabli pikkus [tolli] | 590.50 in |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | ICAD-B Cable set 15m (3x cables) |
| Osad on komplektis | 4 pin female4 pin male8 pin female |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine/väline ühendus | Sisemine |
| Toote nimetus | Kaabel |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tootele kasutamiseks | ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS |
| Tooterühm | ICAD accessories |
| Tüübinimetus | M12 cable set, 15 m |
| Ühenduse suurus [mm] | 12 mm |
| Ühenduse tüüp | M |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.16 Kilogram |
| Netokaal | 1.646 Kilogram |
| Volume | 12.899 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162599044 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |