Danfoss logo
ICAD accessories, ICAD-B Cable set 10m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B-product-details

ICAD accessories, ICAD-B Cable set 10m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B

027H0466

Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kaabli pikkus [m]10.000 m
Kaabli pikkus [tolli]393.70 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionICAD-B Cable set 10m (3x cables)
Osad on komplektis4 pin female4 pin male8 pin female
Pakendi formaatÜksikpakend
Iseloomulik
Väärtus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
Toote nimetusKaabel
Toote tüüpLisavarustus
Tootele kasutamiseksICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS
TooterühmICAD accessories
TüübinimetusM12 cable set, 10 m
Ühenduse suurus [mm]12 mm
Ühenduse tüüpM

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.52 Kilogram
Netokaal0.509 Kilogram
Volume12.899 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162599037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm