Danfoss logo
ICAD accessories, ICAD-B Cable set 3m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B-product-details

ICAD accessories, ICAD-B Cable set 3m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B

027H0465

Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kaabli pikkus [m]3.000 m
Kaabli pikkus [tolli]118.11 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionICAD-B Cable set 3m (3x cables)
Osad on komplektis4 pin female4 pin male8 pin female
Pakendi formaatÜksikpakend
Iseloomulik
Väärtus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
Toote nimetusKaabel
Toote tüüpLisavarustus
Tootele kasutamiseksICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS
TooterühmICAD accessories
TüübinimetusM12 cable set, 3 m
Ühenduse suurus [mm]12 mm
Ühenduse tüüpM

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.564 Kilogram
Netokaal0.226 Kilogram
Volume6.248 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162599020
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm