ICAD accessories, ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B
027H0464
Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1
027H0464
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kaabli pikkus [m] | 1.500 m |
| Kaabli pikkus [tolli] | 59.00 in |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables) |
| Osad on komplektis | 4 pin female4 pin male8 pin female |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine/väline ühendus | Sisemine |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Toote nimetus | Kaabel |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tootele kasutamiseks | ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS |
| Tooterühm | ICAD accessories |
| Tüübinimetus | M12 cable set, 1,5 m |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ühenduse suurus [mm] | 12 mm |
| Ühenduse tüüp | M |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.398 Kilogram |
| Netokaal | 0.057 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5715162598849 |