Danfoss logo
Isometric - Cable for ICAD actuator

ICAD 600; ICAD 900

027H0438

Tootele kasutamiseks: ICAD 600; ICAD 900, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kaabli pikkus [m]3.000 m
Kaabli pikkus [tolli]118.00 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionICAD 600/900/1200 - Cable set 3 m
Osad on komplektis8 kontaktiga emane ja 4 kontaktiga emane
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineIndustrial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
Spare part (EF013237)TRUE
Toote nimetusKaabel
Toote tüüpLisavarustus
Tootele kasutamiseksICAD 1200ICAD 600ICAD 900
TooterühmICAD accessories
TüübinimetusM12 emane kaablikomplekt, 3 m
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Ühenduse suurus [mm]12 mm
Ühenduse tüüpM

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.438 Kilogram
Netokaal0.364 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428432122