Danfoss logo
Cable set for ICAD 1200, 1.5/10/15 m. female conn.

ICAD 600; ICAD 900

027H0427

Tootele kasutamiseks: ICAD 600; ICAD 900, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kaabli pikkus [m]10.000 m
Kaabli pikkus [tolli]394.00 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionICAD 600/900/1200 - Cable set 10 m
Osad on komplektis8 kontaktiga emane ja 4 kontaktiga emane
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineIndustrial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
Spare part (EF013237)TRUE
Toote nimetusKaabel
Toote tüüpLisavarustus
Tootele kasutamiseksICAD 1200ICAD 600ICAD 900
TooterühmICAD accessories
TüübinimetusM12 emane kaablikomplekt, 10 m
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Ühenduse suurus [mm]12 mm
Ühenduse tüüpM

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.016 Kilogram
Netokaal0.948 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428245654