ICAD 600; ICAD 900
027H0426
Tootele kasutamiseks: ICAD 600; ICAD 900, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 10
027H0426
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kaabli pikkus [m] | 1.500 m |
| Kaabli pikkus [tolli] | 59.00 in |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Material Description | ICAD 600/900/1200 - Cable set 1,5 m |
| Osad on komplektis | 8 kontaktiga emane ja 4 kontaktiga emane |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine/väline ühendus | Sisemine |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Toote nimetus | Kaabel |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tootele kasutamiseks | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
| Tooterühm | ICAD accessories |
| Tüübinimetus | M12 emane kaablikomplekt, 1,5 m |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ühenduse suurus [mm] | 12 mm |
| Ühenduse tüüp | M |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.182 Kilogram |
| Netokaal | 0.139 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.872 Liter |
| EAN/UPC | 5702428245647 |