Mõõdiku ventiil
027G9996
Sisendi ühenduse tüüp: G, Külmutusagensid: R717, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1
027G9996
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Face style (Ø) | 3 1/2 in |
| Kasutusala | 40 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R717 |
| Lisateave | With logo |
| Material Description | Gauge 3-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| PFAS-i sisaldus [jah/ei] | No |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rõhuvahemik [psig] Pe [max] | 150.0 psig |
| Rõhuvahemik [psig] Pe [min] | -655430322.6 psig |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | G |
| Toote nimetus | Mõõdiku ventiil |
| Toote tüüp | Spare part |
| Tootele kasutamiseks | SNV |
| Tooterühm | Regionally specified kits |
| Tüübinimetus | Gauge |
| Ühenduse suurus [in] | 1/4 in |
| Ühenduse tüüp | NPT |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 158 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.24 Kilogram |
| Netokaal | 0.24 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428880022 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |