Danfoss logo
Gauge

Mõõdiku ventiil

027G9994

Külmutusagensid: R717, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Face style (Ø)2 1/2 in
Kasutusala40
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR717
LisateaveWith logo
Material DescriptionGauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig
Pakendi formaatÜksikpakend
PFAS-i sisaldus [jah/ei]No
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rõhuvahemik [psig] Pe [max]150.0 psig
Rõhuvahemik [psig] Pe [min]-655430322.6 psig
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusMõõdiku ventiil
Toote tüüpSpare part
Tootele kasutamiseksSNV
TooterühmRegionally specified kits
TüübinimetusGauge
Ühenduse suurus [in]1/4 in
Ühenduse tüüpNPT
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.24 Kilogram
Netokaal0.24 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428880046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm