Danfoss logo
Gauge

Mõõdiku ventiil

027G9991

Sisendi ühenduse tüüp: G, Külmutusagensid: R717, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 50

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Face style (Ø)2 1/2 in
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kasutusala40
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
KülmutusagensidR717
LisateaveWithout logo
Material DescriptionGauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 300 psig
Pakendi formaatMultipakend
PFAS-i sisaldus [jah/ei]No
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuvahemik [psig] Pe [max]300.0 psig
Rõhuvahemik [psig] Pe [min]-655430322.6 psig
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpG
Toote nimetusMõõdiku ventiil
Toote tüüpSpare part
Tootele kasutamiseksSNV
TooterühmRegionally specified kits
TüübinimetusGauge
Ühenduse suurus [in]1/4 in
Ühenduse tüüpNPT
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.5 Kilogram
Netokaal0.5 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428297349
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm