Danfoss logo
Flange set

Äärik, 75 mm, G

027G3080

Ühendusstandard: ISO 228-1, Materjali spets.: C22.8, Tootele kasutamiseks: WVS 80; EVSI 80; WVTS 80

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ääriku ehitusTihendisüvend
Ääriku versioon9.0 C
Ääriku vormÜmar
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
LisateavePacked in rustprevented paper
MärkusedPACKED IN RUSTPREVENTED PAPER
Material DescriptionFlanges DN80 G 3 in
Materjali spets.C22.8
Iseloomulik
Väärtus
Osad on komplektis2 äärikut
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusFlange set
Toote tüüpÄärik
Tootele kasutamiseksEVSI 80WVS 80WVTS 80
TooterühmFlanges
Ühenduse suurus [in]3
Ühenduse suurus [mm]75 mm
Ühenduse tüüpG
ÜhendusstandardISO 228-1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal8.08 Kilogram
Netokaal8.079 Kilogram
Volume6.248 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422009153
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm