Danfoss logo
Flange set

Äärik, 65 mm, G

027G3065

Ühendusstandard: ISO 228-1, Materjali spets.: C22.8, Tootele kasutamiseks: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ääriku ehitusTihendisüvend
Ääriku versioon9.0 B
Ääriku vormÜmar
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)284
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Height (EF000040)110
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
LisateavePacked in rustprevented paper
MärkusedPACKED IN RUSTPREVENTED PAPER
Material DescriptionFlanges DN65 G 2 1/2 in
Materjali spets.C22.8
Iseloomulik
Väärtus
Osad on komplektis2 äärikut
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Spare part (EF013237)TRUE
Toote nimetusFlange set
Toote tüüpÄärik
Tootele kasutamiseksEVSI 65WVS 65WVTS 65
TooterühmFlanges
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Ühenduse suurus [in]2 1/2
Ühenduse suurus [mm]65 mm
Ühenduse tüüpG
ÜhendusstandardISO 228-1
Width (EF000008)200

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal6.432 Kilogram
Netokaal6.204 Kilogram
Volume6.248 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422042105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm