Danfoss logo
Flange Set_027B2027_027G3050

Äärik, 50 mm, G

027G3050

Ühendusstandard: ISO 228-1, Materjali spets.: Teras, Tootele kasutamiseks: WVTS 50; WVS 50

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ääriku ehitusTihendisüvend
Ääriku versioon9.0 A
Ääriku vormÜmar
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionFlanges DN50 G 2 in
Materjali spets.Teras
Osad on komplektis2 äärikut
Pakendi formaatÜksikpakend
Iseloomulik
Väärtus
PinnakateZn 12TLP
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusFlange set
Toote tüüpÄärik
Tootele kasutamiseksWVS 50WVTS 50
TooterühmFlanges
Ühenduse suurus [in]2
Ühenduse suurus [mm]50 mm
Ühenduse tüüpG
ÜhendusstandardISO 228-1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal5.238 Kilogram
Netokaal4.657 Kilogram
Volume6.248 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422009641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm